Młotowiertarka TE 60-ATC-AVR
Nowy produktProdukt #r5731031
Uniwersalna i wydajna młotowiertarka z uchwytem SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie, wyposażona w systemy AVR i ATC
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 7.8 kg
- Energia pojedynczego udaru: 7.8 J
- Zakres średnic wiercenia udarowego: 12 - 40 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Gdy wiertło ulegnie zablokowaniu, system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC zapobiega niekontrolowanemu obróceniu się urządzenia, a tym samym pomaga zmniejszyć powszechnie występujące zagrożenie
- Aktywny system tłumienia wibracji AVR sprawia, że praca z urządzeniem jest mniej męcząca – co pomaga zwiększyć dzienną wydajność
- Duża uniwersalność zapewniająca szerokie możliwości wykonywania prac związanych z wierceniem i dłutowaniem
- Opcjonalny system odsysania pyłu DRS-Y odprowadza do 95% pyłu
- Odłączany kabel zasilający umożliwiający szybką i łatwą wymianę uszkodzonych/pękniętych przewodów na budowie.
Aplikacje
- Wiercenie otworów pod kotwy i otworów przebiciowych w betonie i murze (zalecany zakres średnic od 18 do 80 mm)
- Prace wyburzeniowe w murze, o średnim stopniu nasilenia
- Wiercenie otworów o średnicy do 122 mm w murze i betonie przy użyciu wierteł koronowych TE-Y BK
- Wiercenie otworów o średnicy do 122 mm w murze przy użyciu opcjonalnego adaptera DD-TE-Y-DR i wierteł koronowych DD-Y PCM
- Wiercenie otworów pod kotwy i otworów przebiciowych w betonie i murze (zalecany zakres średnic od 15,9 mm do 79,4 mm (5/8" do 3 1/8"))
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.