Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Wiertnica diamentowa DD 30-W

Wiertnica diamentowa DD 30-W 230V #2043845

Kompaktowa, lekka wiertnica diamentowa, do wiercenia diamentowego, z ręki na mokro, do otworów na kotwy do dużych obciążeń i pręty zbrojeniowe o średnicy od 8 do 35 mm (od 5/16 do 1-3/8")

  • Zakres średnic: 8 - 35 mm
  • Wejściowe napięcie znamionowe: 230 V
  • Materiał podłoża: Beton, Kamień

Klienci szukali również wiertnicawiertnice or wiercenie diamentowe.

Wybierz opcję

Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
17 073,46 PLN
17 073,46 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Zakres średnic
8 - 35 mm
Wejściowe napięcie znamionowe
230 V
Materiał podłoża
Beton, Kamień
Tryb pracy
System wiercenia ręcznego ze statywu
Znamionowa moc wejściowa
1450 W
Liczba biegów
1
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Bieg 1: 9200 obr./min
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
7.6 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
429 x 127 x 238 mm
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
88 dB (A) 1
Trójosiowa wartość wibracji przy wierceniu w betonie (na mokro) wiertłem diamentowym A (ah, DD)
6 m/s²
Trójosiowa wartość wibracji przy wierceniu w betonie (na mokro) (ah, DD) - wiertło koronowe A
C+ 18/300 SPX-T
  1. Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Bardzo ciche wiercenie – idealne rozwiązanie do prac w zamieszkałych budynkach
  • Wiercenie bezudarowe minimalizujące ryzyko uszkodzenia kruchych materiałów oraz pozwalające na wykonywanie otworów blisko krawędzi
  • Szybkie wiercenie przez pręty zbrojeniowe dzięki wyjątkowej technologii TopSpin
  • Funkcja łagodnego startu do precyzyjnego pozycjonowania otworu
  • Beznarzędziowy system zaciskowy znacznie ułatwia i przyspiesza wymianę wierteł koronowych

Zastosowania

  • Precyzyjne wiercenie otworów pod kotwy i otworów przelotowych, o średnicach od 8 do 35 mm (5/16 - 1-3/8")
  • Ciche wiercenie otworów pod kotwy podczas prac remontowych w szpitalach, budynkach handlowych i mieszkalnych
  • Wiercenie diamentowe na mokro w silnie zbrojonym betonie, murze i kamieniu naturalnym
  • Wiercenie diamentowe na mokro w kruchych materiałach (marmur, płytki, mur, kamień naturalny) oraz w pobliżu krawędzi

Services

Hilti Tool Service

  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń

Fleet Management

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Product Videos