Tachimetr PLT 300







Automatyczny tachimetr budowlany przyspieszający tyczenie na placu budowy dzięki wykorzystaniu metod cyfrowych oraz danych BIM
- Dokładność pomiaru odległości: ±3 mm + 10 ppm
- Zakres odległości roboczej – zdalnego sterowania (średnica): 2 - 100 m
- Stopień ochrony IP: IP 55 (EN 60529)
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy
Cena netto po rabacie
Od 84 982,57 PLN
Dane techniczne
Dokładność pomiaru odległości
±3 mm + 10 ppm
Zakres odległości roboczej – zdalnego sterowania (średnica)
2 - 100 m
Stopień ochrony IP
IP 55 (EN 60529)
Rodzaj akumulatora
B 22/2,6 Ah Li-Ion
Czas ładowania
0.25 h
Klasa lasera
Klasa 2 (EN 60825)
Zakres temperatur pracy
-20 - 50 °C
Ciężar
5.31 kg
Dokumenty
pdf Brochure Advanced Layout 2019 PL [ 2.3 MB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Tyczenie i pomiary wykonywane przez jedną osobę – cyfrowy przyrząd o połowę przyspiesza tyczenie na budowie, jednocześnie pozwalając na zwiększenie liczby punktów wytyczanych w ciągu jednego dnia
- Szybsze rozpoczynanie pracy – automatyczne ustawianie położenia oraz kompensacja nachylenia umożliwiające błyskawiczne przygotowanie na budowie
- Cyfrowe wytyczanie na budowie przy użyciu zielonego lasera i tabletu – wystarczy dotknąć wytyczany punkt na tablecie, a tachimetr zlokalizuje go w terenie przy użyciu zielonego wskaźnika laserowego z napędem
- Cyfrowy przyrząd współpracujący z modelami BIM – umożliwia przenoszenie danych projektowych z modelu BIM na plac budowy, zapewniając precyzję i wydajność
- Platforma akumulatorowa Hilti CPC – tachimetr jest zasilany tymi samymi akumulatorami, co inne urządzenia akumulatorowe Hilti zasilane napięciem 22 V (nie współpracuje z akumulatorami Nuron)
Zastosowania
- Tyczenie w 2D i 3D na placu budowy przy użyciu danych CAD/BIM
- Wytyczanie pozycji, poziomów przy wykonywaniu wykopów i deskowania oraz punktów mocowania MEP do posadzek i sufitów
- Wytyczanie pojedynczych i podwójnych spadków
- Tyczenie i przenoszenie osi budynku
- Obmiar powykonawczy elementów istniejących, w tym obliczanie powierzchni i objętości w czasie rzeczywistym
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.
Powiązane Produkty
Sterownik do tachimetru, o dużej mocy obliczeniowej, z ekranem 10", do tyczenia placu budowy, prac geodezyjnych i przenoszenia danych projektowych z modelu BIM na plac budowy przy użyciu wszystkich zaawansowanych systemów pomiarowych Hilti
Wytrzymały tablet do użytkowania na budowie, do stosowania z tachimetrami
Usługi
Serwis narzędzi Hilti
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Zarządzanie flotą
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.