Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Ekonomiczna kotwa wpuszczana do osadzania ręcznego, w standardowych rozmiarach metrycznych (bez kołnierza)

  • Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny
  • Materiał podłoża: Beton (niespękany)
  • Oprogramowanie PROFIS: Nie

Wybierz opcję

Gwint wewnętrzny
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
Długość kotwy
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
Rozmiar kotwy
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Paczka
  • 25 szt.
  • 50 szt.
  • 100 szt.
  • 150 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 118,00 PLN

Dane techniczne

Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Materiał podłoża
Beton (niespękany)
Oprogramowanie PROFIS
Nie

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Brak kołnierza – możliwość osadzenia na większą głębokość
  • Gwint wewnętrzny nie ulega uszkodzeniu podczas rozprężania lub osadzania
  • „Inteligentny” element zapewniający stopniowe rozprężanie, dostosowujący się do twardości materiału podłoża
  • Kontrola wzrokowa precyzyjnego osadzenia w przypadku korzystania z narzędzi do osadzania Hilti HSD-G oraz HSD-B

Zastosowania

  • Mocowanie instalacji MEP przy użyciu śrub lub prętów gwintowanych, np. podwieszanych zamocowań rurociągów, przewodów wentylacyjnych, instalacji tryskaczowych itp.
  • Mocowanie statywów wiertnic diamentowych do betonu

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.