Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Kołek ścienny o zwiększonej długości HUD-L bez wkrętu

Wydłużone plastikowe kołki ścienne do mocowania do grubych warstw tynku i podwójnych płyt gipsowo-kartonowych (wkręty do zamówienia oddzielnie)

  • Materiał podłoża: Beton (niezarysowany), Gazobeton, Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Płyty gipsowo-kartonowe
  • Konfiguracja głowicy: Nie dotyczy
  • Materiał, korozja: Tworzywa sztuczne

Klienci szukali również Uniwersalny kołek rozporowy.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
Długość kotwy
  • 47 mm
  • 57 mm
  • 70 mm
Paczka
  • 100 szt.
  • 200 szt.
  • 400 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 154,61 PLN

Dane techniczne

Materiał podłoża
Beton (niezarysowany), Gazobeton, Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Płyty gipsowo-kartonowe
Konfiguracja głowicy
Nie dotyczy
Materiał, korozja
Tworzywa sztuczne
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
Rodzaj mocowania
Mocowanie wstępne

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Plastikowy kołek ścienny o zwiększonej długości – odpowiedni do spajania warstw tynku o grubości do 30 mm
  • Odpowiedni do ścian z pustaków – po osadzeniu w materiałach otworowych i podwójnych płytach gipsowo-kartonowych tworzy klin
  • Większa pewność montażu – kołki ścienne Hilti HUD-L zaprojektowano tak, aby zapewnić kontrolowane prowadzenie wkrętu, bez przebijania tulei
  • Łatwe osadzanie – końcówka o rozprężaniu krzyżowym minimalizuje obracanie się kołka i zapewnia bezpieczne mocowanie w otworze
  • Przystosowany do standardowych wkrętów – w tych plastikowych kołkach można stosować dostępne w handlu wkręty (sprzedawane oddzielnie, wymagane rozmiary wkrętów podano w karcie danych technicznych)

Zastosowania

  • Prace renowacyjne na grubych warstwach tynku i podwójnych płytach gipsowo-kartonowych, np. mocowanie łat, puszek instalacyjnych, kabli, włączników oświetlenia, opraw oświetleniowych, konsol, znaków, półek, armatury hydraulicznej, konsol ściennych itp.
  • Bardzo długa kotwa plastikowa do prac remontowych i renowacyjnych lub montażu płyt gipsowo-kartonowych

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.