Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Wysoce wytrzymała kotwa plastikowa do mocowania w betonie i murze, z wkrętem (stal węglowa, łeb sześciokątny)

  • Materiał podłoża: Beton (niezarysowany), Beton (płyty stropowe kanałowe), Gazobeton, Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Mur (pustak wypełniony zaprawą)
  • Konfiguracja głowicy: Łeb sześciokątny
  • Aprobaty / raporty z prób: Nie dotyczy

Klienci szukali również kotwy mechaniczneplastikoweoknadrzwi or fasady.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • 14 mm
Długość kotwy
  • 80 mm
  • 110 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 230 mm
  • 270 mm
  • 310 mm
Paczka
  • 50 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 364,38 PLN

Dane techniczne

Materiał podłoża
Beton (niezarysowany), Beton (płyty stropowe kanałowe), Gazobeton, Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Mur (pustak wypełniony zaprawą)
Konfiguracja głowicy
Łeb sześciokątny
Aprobaty / raporty z prób
Nie dotyczy
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny, Tworzywa sztuczne
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
Rodzaj mocowania
Mocowanie przelotowe

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Odporność na korozję kontaktową – wyjątkowo duży kołnierz zapobiega korozji kontaktowej między różnymi materiałami, np. stalą nierdzewną i aluminium
  • Niezmienna jakość i wysoka niezawodność – kotwy plastikowe z wkrętem z łbem sześciokątnym i zintegrowaną stalową podkładką zapewniającą pewniejsze osadzanie
  • Obszerna dokumentacja – karta danych technicznych zawiera istotne informacje dotyczące obciążeń, wytrzymałości, projektowania i montażu

Zastosowania

  • Fasada wentylowana – mocowanie konsol do betonu i muru
  • Konstrukcje metalowe – mocowanie poręczy, balustrad, krat okiennych i innych metalowych elementów architektonicznych do betonu i muru
  • Minimalna głębokość osadzenia w betonie i pustaku: 70 mm

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.