Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Wstępnie zmontowana kotwa plastikowa do mocowania w betonie i murze, z wkrętem odpornym na korozję (ocynk ogniowy, łeb sześciokątny)

  • Materiał podłoża: Beton (niezarysowany), Beton (płyty stropowe kanałowe), Beton (spękany), Gazobeton, Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Mur (pustak wypełniony zaprawą)
  • Konfiguracja głowicy: Łeb sześciokątny
  • Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, ETA

Klienci szukali również kotwy mechaniczneplastikowaoknadrzwi or fasady.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • 10 mm
Długość kotwy
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
Paczka
  • 50 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 261,09 PLN

Dane techniczne

Materiał podłoża
Beton (niezarysowany), Beton (płyty stropowe kanałowe), Beton (spękany), Gazobeton, Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Mur (pustak wypełniony zaprawą)
Konfiguracja głowicy
Łeb sześciokątny
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk dyfuzyjny/ocynk ogniowy
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz, Zastosowania wewnętrzne przy czasowej kondensacji pary wodnej
Rodzaj mocowania
Mocowanie przelotowe

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Uniwersalność – regulowana głębokość zamocowania (aprobata dla głębokości osadzania 50 mm i 70 mm) sprawia, że kotwy plastikowe mogą być stosowane do różnorodnych zamocowań w różnych materiałach
  • Zwiększona odporność na korozję – wkręt ocynkowany ogniowo do zastosowań w środowiskach lekko korozyjnych (dostępne także inne rodzaje wkrętów)
  • Oszczędność czasu na budowie – kotwy plastikowe do betonu są dostarczane ze wstępnie zamocowanym wkrętem
  • Obszerna dokumentacja – karta danych technicznych zawiera istotne informacje dotyczące obciążeń, wytrzymałości, projektowania i montażu

Zastosowania

  • Fasada wentylowana – mocowanie konsol do betonu i muru
  • Konstrukcje metalowe – mocowanie poręczy, balustrad, krat okiennych i innych metalowych elementów architektonicznych do betonu i muru
  • Nadaje się do mocowania elementów o grubości do 150 mm (dostępne kotwy o długości od 60 mm do 200 mm)

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.