Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Wstępnie zmontowany plastikowy kołek do mocowania w betonie i murze, z wkrętem o dużej odporności na korozję (stal nierdzewna A4, łeb wpuszczony)

  • Materiał podłoża: Beton (niezarysowany), Beton (płyty stropowe kanałowe), Beton (spękany), Gazobeton, Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Mur (pustak wypełniony zaprawą)
  • Konfiguracja głowicy: Łeb wpuszczony
  • Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, ETA

Klienci szukali również kotwy mechaniczneplastikoweoknadrzwi or fasady.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • 8 mm
  • 10 mm
Długość kotwy
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
Paczka
  • 50 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 795,33 PLN

Dane techniczne

Materiał podłoża
Beton (niezarysowany), Beton (płyty stropowe kanałowe), Beton (spękany), Gazobeton, Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Mur (pustak wypełniony zaprawą)
Konfiguracja głowicy
Łeb wpuszczony
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA
Materiał, korozja
Stal nierdzewna, A4
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz (ponad 1 km do wybrzeża), Suche, wewnątrz, Zastosowania wewnętrzne przy czasowej kondensacji pary wodnej
Rodzaj mocowania
Mocowanie przelotowe

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Uniwersalność – regulowana głębokość zamocowania (aprobata dla głębokości osadzania 50 mm i 70 mm) sprawia, że kołki plastikowe mogą być stosowane do różnorodnych zamocowań w różnych materiałach
  • Zwiększona odporność na korozję – wkręt ze stali nierdzewnej do zastosowań w środowiskach średnio korozyjnych (dostępne także inne rodzaje wkrętów)
  • Oszczędność czasu na budowie – plastikowe kołki do betonu są dostarczane ze wstępnie zamocowanym wkrętem
  • Obszerna dokumentacja – karta danych technicznych zawiera istotne informacje dotyczące obciążeń, wytrzymałości, projektowania i montażu

Zastosowania

  • Okładzina elewacyjna – mocowanie konsol fasad wentylowanych do betonu i muru
  • Konstrukcje metalowe – mocowanie poręczy, balustrad, krat okiennych i innych metalowych elementów architektonicznych do betonu i muru
  • Otwory z ramami – wkręt z łbem wpuszczonym idealny do mocowania ram okiennych i drzwiowych

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.