Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Wstępnie zmontowany plastikowy kołek do mocowania w betonie i murze, z wkrętem (stal węglowa, łeb wpuszczony)

  • Materiał podłoża: Beton (niezarysowany), Beton (płyty stropowe kanałowe), Beton (spękany), Gazobeton, Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Mur (pustak wypełniony zaprawą)
  • Konfiguracja głowicy: Łeb wpuszczony
  • Aprobaty / raporty z prób: ETA

Klienci szukali również kotwy mechaniczneplastikowedrzwiokna or fasady.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • 8 mm
  • 10 mm
Długość kotwy
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 230 mm
  • 270 mm
  • 310 mm
Paczka
  • 1 szt.
  • 50 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 199,15 PLN

Dane techniczne

Materiał podłoża
Beton (niezarysowany), Beton (płyty stropowe kanałowe), Beton (spękany), Gazobeton, Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Mur (pustak wypełniony zaprawą)
Konfiguracja głowicy
Łeb wpuszczony
Aprobaty / raporty z prób
ETA
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
Rodzaj mocowania
Mocowanie przelotowe

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Uniwersalność – regulowana głębokość zamocowania (aprobata dla głębokości osadzania 50 mm i 70 mm) sprawia, że kołki plastikowe mogą być stosowane do różnorodnych zamocowań w różnych materiałach
  • Dostępne w kilku wersjach – wersje o różnych łbach wkrętu i stopniach odporności na korozję pozwalają dobrać rozwiązanie dostosowane do wymagań danego projektu
  • Oszczędność czasu na budowie – plastikowe kołki do betonu są dostarczane ze wstępnie zamocowanym wkrętem
  • Obszerna dokumentacja – karta danych technicznych zawiera istotne informacje dotyczące obciążeń, wytrzymałości, projektowania i montażu

Zastosowania

  • Fasada wentylowana – mocowanie konsol do betonu i muru
  • Konstrukcje metalowe – mocowanie poręczy, balustrad, krat okiennych i innych metalowych elementów architektonicznych do betonu i muru
  • Otwory z ramami – wkręt z łbem wpuszczonym idealny do mocowania ram okiennych i drzwiowych
  • Nadaje się do mocowania elementów o grubości do 260 mm (dostępne kotwy o długości od 60 mm do 310 mm)

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.