Kotwa metalowa do mocowania materiałów izolacyjnych IDMS

Trzpień izolacyjny IDMS 9/12 #65725

Ekonomiczna metalowa kotwa izolacyjna do mocowania materiałów izolacyjnych, gdy wymagana jest odporność ogniowa

  • Materiał podłoża: Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Beton (twardy)
  • Zasada działania: Kołek wbijany
  • Średnica wiertła: 8 mm

Klienci szukali również Kołek do izolacji termicznej or Kołek do wełny.

Wybierz opcję

Grubość materiału izolacyjnego po zamocowaniu – maks.
  • 30 mm
  • 60 mm
  • 90 mm
  • 120 mm
  • 150 mm
Średnica wiertła
  • 8 mm
Długość kotwy
  • 80 mm
  • 110 mm
  • 140 mm
  • 170 mm
  • 200 mm
Paczka
  • 150 szt.
  • 250 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
150
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
459,20 PLN
3,06 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Materiał podłoża
Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Beton (twardy)
Zasada działania
Kołek wbijany
Średnica wiertła
8 mm
Materiał izolacji
Wełna mineralna, Miękka płyta (np. styropianowa), Płyty twarde (np. XPS, PUR, PIR)
Skład materiału
Stal, ocynk galwaniczny
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Certyfikowana ognioodporność
  • Ognioodporny element mocujący do materiałów izolacyjnych o grubości do 150 mm
  • Łatwe osadzanie przy użyciu młotka
  • Wszechstronne zastosowanie w przypadku wszystkich standardowych materiałów izolacyjnych
  • Płytki izolacyjne dostępne do miękkich materiałów izolacyjnych

Zastosowania

  • Mocowanie materiałów izolacyjnych z zachowaniem wymogu ognioodporności