Najwytrzymalsza, certyfikowana iniekcyjna żywica hybrydowa do zamocowań w pustakach i pełnej cegle

  • Materiał podłoża: Beton (lekki), Beton (płyty stropowe kanałowe), Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Mur (pustak betonowy)
  • Stan materiału podłoża: Na sucho
  • Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, ETA

Klienci szukali również klejżywicakotwa chemicznapręty gwintowane or wklejanie.

Wybierz opcję

Pojemność puszki / naboju
  • 0.33 l
  • 0.5 l
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 270,90 PLN

Dane techniczne

Materiał podłoża
Beton (lekki), Beton (płyty stropowe kanałowe), Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Mur (pustak betonowy)
Stan materiału podłoża
Na sucho
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA
Przenoszenie obciążeń sejsmicznych
Nie
Ognioodporność
Tak
Oprogramowanie PROFIS
Tak
Elementy kotwiące
Pręty gwintowane HAS, Pręty z gwintem wewnętrznym HIT-IC, Tuleje siatkowe HIT-S, Tuleje siatkowe HIT-SC
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
Procedury czyszczenia
Czyszczenie ręczne
Temperatura przechowywania i transportu – zakres
5 - 25 °C
Temperatura podczas pracy – zakres
-40 - 80 °C
Nie zawiera styrenu
Tak
Rodzaj mocowania
Mocowanie przelotowe, Mocowanie wstępne

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Dostępne aprobata sejsmiczna ETA dla murów, nowy raport TR053 i dane techniczne – znacznie zwiększa elastyczność projektowania połączeń stali z murem
  • Łatwiejsze projektowanie z uwzględnieniem przepisów – pakiet oprogramowania PROFIS Engineering przyspiesza i ułatwia projektowanie zamocowań w murze, w tym przystosowanych do obciążeń sejsmicznych
  • Tuleje Hilti HIT-SC do stosowania w otworowych materiałach podłoża minimalizują straty żywicy poprzez bardziej precyzyjne dozowanie
  • Zamów usługę Hilti testowania kotew na budowie w celu zweryfikowania obciążeń rozciągających

Zastosowania

  • Mocowanie stali konstrukcyjnej do pustaków i pełnej cegły
  • Wzmocnienia konstrukcyjne i modernizacje (wymagania sejsmiczne) obejmujące stare ściany murowane
  • Renowacje i remonty
  • Wzmacnianie mocowań do materiałów izolowanych np. przy montażu osłon przeciwsłonecznych
  • Mocowanie zespołów montażowych balustrad szklanych

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Product Videos