Ostatnie chwile by skorzystać z oferty

Do wyczerpania zapasów!

Zestaw SF 4-22 gotowy do pracy – 2299 zł

Zestaw zawiera wkrętarkę akumulatorową SF 4-22, akumulator B 22-55 Nuron, prostownik C 4-22 Nuron oraz torbę na urządzenie.

Dodaj zestaw do koszykaDodaj osprzęt Końcówki i nasadki

Zestaw TE 4-22 gotowy do pracy– 3399 zł

Zestaw zawiera młotowiertarkę akumulatorową TE 4-22, akumulator B 22-85 Nuron, prostownik C 4-22 Nuron oraz torbę na urządzenie.

Dodaj zestaw do koszykaDodaj osprzęt

Zestaw gotowy do pracy SF 4-22 – 2299 zł

Zestaw zawiera wkrętarkę akumulatorową SF 4-22, akumulator B22-55 Nuron, prostownik C 4-22 Nuron oraz walizkę na urządzenie.

Dodaj zestaw do koszykaDodaj osprzęt Końcówki i nasadki

Zestaw TE 4-22 gotowy do pracy– 3399 zł

Zestaw zawiera młotowiertarkę akumulatorową TE 4-22, akumulator B22-85 Nuron, prostownik C 4-22 Nuron oraz walizkę na urządzenie.

Dodaj zestaw do koszykaDodaj osprzęt

Odbierz dodatkowe 10% rabatu na osprzęt – użyj kodu KIT26

1. Zaloguj się lub załóż konto

Zaloguj się na swoje konto na hilti.pl. Jeśli jeszcze go nie masz, nie martw się – rejestracja zajmie tylko kilka minut.

2. Kupuj zestawy w cenach promocyjnych

Przeglądaj ofertę i dodaj jeden lub więcej zestawów do koszyka. Kod nie jest wymagany.

3. Kupuj osprzęt z kodem KIT26

Przeglądaj osprzęt i dodaj produkty do koszyka. Na etapie Płatność wpisz kod KIT26 w polu Kupon/Promocja online i kliknij Zastosuj. Kod możesz wykorzystać podczas zakupu zestawów lub osobno po zakupie zestawu.

Regulamin

Akcja promocyjna „Operation Heartbeat” trwa od 1.03 do 3.04.2026 r. i obejmuje wybrane zestawy narzędzi Hilti oferowane w cenach specjalnych dla zarejestrowanych klientów‑przedsiębiorców. Do każdego zestawu można dokupić wskazany osprzęt z dodatkowym rabatem 10% z użyciem kodu KIT26, który można wykorzystać maksymalnie 5 razy.

Zapoznaj się z całym regulaminem

Promocja nie łączy się z innymi akcjami i obowiązuje do wyczerpania zapasów na terenie Polski.

Dowiedz się więcej

Zobacz naszą ofertę Nuron

Wybierz z szerokiej gamy produktów Nuron. Zoptymalizuj swój park urządzeń, pracuj szybciej, korzystaj z dodatkowych funkcji bezpieczeństwa i usług opartych na danych, które ułatwiają pracę Twoich zespołów.

Kup Nuron