Zwiększ produktywność dzięki dedykowanemu partnerowi


Większa produktywność

Większa kontrola kosztów

Większa przejrzystość
Co mówią nasi klienci

50% redukcji czasu śledzenia narzędzi*
„Przeniesienie większej liczby moich narzędzi do Floty Hilti całkowicie usprawniło moje działania, oszczędzając mi godziny każdego miesiąca”. – Marco, klient Floty

75% oszczędności na kosztach wymiany narzędzi*
Usługi Fleet Management oparte na danych oraz analizy inwentarza pomogły mi uniknąć zakupu niepotrzebnych narzędzi.” – Steve, klient Fleet
* Wszystkie dane są przybliżone i oparte na wewnętrznych badaniach. Wyniki mogą się różnić i nie są gwarantowane.
Większa wydajność dzięki Nuron i ON!Track

Usługa dla większego spokoju ducha
Ubezpieczenie od kradzieży: Zmniejsz ryzyko – pokrywamy do 80% kosztów skradzionych narzędzi
Konserwacja: Proaktywna usługa konserwacji wybranych narzędzi
Bezpłatne narzędzie zastępcze: Jeśli oddasz narzędzie do naprawy, otrzymasz bezpłatnie narzędzie zastępcze, aby Twoje projekty mogły być realizowane, minimalizując przestoje na miejscu
Analiza parku narzędziowego: Porady, które pomogą Ci zoptymalizować park narzędziowy i obniżyć koszty
Szybkie i niezawodne naprawy: Nieograniczony zakres wysokiej jakości napraw, w tym narzędzia zastępcze oraz wymiana akumulatorów i ładowarekEtykiety cyfrowe: skanuj, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji i je aktualizować (za pośrednictwem aplikacji lub internetu), co upraszcza zarządzanie parkiem narzędziowym
Rozszerz swój Fleet Management o wydajne narzędzia Nuron
Nuron

Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa SF 6H-22
Nuron

SIW 6AT-22 Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym
Nuron

Akumulatorowa szlifierka do betonu DGH 130-22
Nuron

Niwelator laserowy PR 40-22
Nuron

Multitool SMT 6-22
Jak Fleet Management wspiera zrównoważony rozwój

Zredukować
Dostarczamy tylko niezbędne narzędzia – trwałe, niezawodne i serwisowane lokalnie, by służyły dłużej.

Ponownie użyć
Po zakończeniu umowy odnawiamy i ponownie wykorzystujemy wysokiej jakości części. Narzędzia, które nie nadają się już do profesjonalnego użytku, przekazujemy na cele humanitarne lub edukacyjne.

Wprowadzać do ponownego obiegu
Współpracujemy z autoryzowanymi partnerami, aby umożliwić właściwy recykling, gdy ponowne wykorzystanie nie jest możliwe.