ZAOSZCZĘDŹ NAWET DO 50% PRZY ZAKUPIE WIERTEŁ W MULTIPAKU

Przetestuj wiertło TE-CX z gwarancją jakości. Dzięki wskaźnikowi zużycia wiesz, kiedy wymaga wymiany.

Please enter Alternative Text here (optional)

Jak zaoszczędzić?

Przy zakupie 100 wierteł oszczędzasz 50% Przy zakupie 50 wierteł oszczędzasz 40% Przy zakupie 32 wierteł oszczędzasz 25% Przy zakupie 8 wierteł oszczędzasz 12,5%

Zaoszczędź do 50%

Wiertła TE-CX

Please enter alternative text here (optional)

✔️ Nowa wytrzymała głowica z węglików spiekanych zapewnia mniejsze zużycie i wykonywanie większej liczby otworów z zachowaniem oryginalnej średnicy, wymaganej m.in. przy kotwieniu.

✔️ Innowacyjna głowica w technologii gradientowej ułatwia wiercenie w zbrojeniu stalowym.

✔️ Poczwórna spirala i optymalna geometria głowicy zapewniają szybkie wiercenie ze stałą efektywnością, w ciągu całego okresu eksploatacyjnego wiertła.

✔️ Widoczny znacznik na głowicy informuje o zachowaniu oryginalnej średnicy, wymaganej m.in. przy kotwieniu.

✔️ Wiertło uszkodzone w wyniku wad materiałowych lub fabrycznych, zostanie wymienione na nowe, o ile znacznik zużycia na spirali jest wciąż widoczny.

Jak zamówić wiertła TE-CX SDS PLUS w multipaku?

  1. Kliknij w przycisk "Skorzystaj z promocji".
  2. Na stronie produktu otwórz zakładkę "Zawartość opakowania". 
  3. Z listy wybierz calkowitą ilość wierteł w multipaku, które chcesz otrzymać. Przykładowo, jeśli wybierzesz 100 sztuk, 50 z nich otrzymasz gratis. TUTAJ sprawdzisz pełną listę zestawów TE CX 100 szt, na które obowiązuje oferta specjalna.
  4. Zamawiaj! 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!