CENNIK MASZYN ZASTĘPCZYCH LUB NA MASZYN SPIĘTRZENIE

ARTYKUŁ 5.4: DZIENNA OPŁATA ZA OPÓŹNIENIE W ZWROCIE LUB WYNAJEM MASZYN NA SPIĘTRZENIE

URZĄDZENIA ZASTĘPCZE:

Co to jest?

W przypadku awarii maszyny flotowej, klient może skorzystać z maszyny zastępczej. Oznacza to, że na czas naprawy udostępniamy sprzęt zastępczy, który pozwala utrzymać ciągłość prac i uniknąć kosztownych przestojów, oraz posiadania parku maszyn rezerowego na wypadek awarii przyczyniając się do optymalizacji parków maszyn naszych klietnów.

 

Zapis w umowie flotowej:

5.1 Urządzenia Zastępcze. (...) Klient zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia Zastępczego niezwłocznie po dostarczeniu naprawionego Urządzenia Flotowego. W przypadku opóźnienia Klienta w zwrocie Urządzenia Zastępczego zostanie on obciążony dzienną opłatą.

 

Opłata dzienna:

Informujemy, że do kalkulacji dziennej stawki za przetrzymanie maszyny zastępczej stosowany jest cennik progresywny. Oznacza to, że stawka dzienna za przetrzymywanie maszyny zmniejsza się wraz z wydłużającym się czasem opóźnienia zwrotu. Opłata dzienna równa się iloczynowi dni opóźnienia i odpowiedniemu procentowi stawki flotowej netto +vat zgodnie z poniższym cennikiem progresywnym oraz przykładem podanym na końcu.

 

Jak to działa?

Cennik progresywny:

1. Od 1 do 10 dnia przetrzymania – 40% stawki miesięcznej narzędzia we flocie*

2. Od 11 do 20 dnia – 30% stawki miesięcznej*

3. Od 21 do 129 dnia – 20% stawki flotowej*

4. Od 130+ dnia – 10% stawki flotowej*

 

*
- Weekendy są bezpłatne

- Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 

MASZYNY NA SPIĘTRZENIE:

Co to jest?

W sytuacji w której występuję krótkoterminowe zapotrzebowanie na dodatkowe maszyny, oferujemy usługę „Narzędzi na spiętrzenie”. Dzięki niej możesz w szybki i prosty sposób wypożyczyć potrzebny sprzęt – dokładnie wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebujesz.

 

Zapis w umowie flotowej:

5.2 Urządzenie na Spiętrzenie Robót

Klientowi przysługuje prawo do zamówienia Urządzenia na Spiętrzenie Robót. Opłata za Urządzenie na Spiętrzenie Robót jest naliczana zgodnie z dzienną opłatą określoną w punkcie 5.4. Mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące minimalnego czasu trwania i/lub dostępności Urządzenia na Spiętrzenie Robót
 

Opłata dzienna:

Informujemy, że do kalkulacji dziennej stawki za najem maszyny stosowany jest cennik progresywny. Oznacza to, że stawka dzienna za przetrzymywanie maszyny zmniejsza się wraz z wydłużającym się czasem opóźnienia zwrotu. Opłata dzienna równa się iloczynowi dni wynajmu i odpowiedniemu procentowi stawki flotowej netto +vat zgodnie z poniższym cennikiem progresywnym oraz przykładem podanym na końcu

 

Jak to działa?

Po zalogowaniu się na stronie hilti.pl, wyborze konkretnego narzędzia, będziesz miał możliwość dokonać zakupu, doflotowania lub wypożyczenia.

Podobnie jak w przypadku maszyny zastępczej stosujemy cennik progresywny, który przedstawiony jest poniżej. Im dłużej korzystasz ze sprzętu, tym niższa jest dzienna stawka najmu.
 

Cennik progresywny:

1. Usługa od 1 dnia wynajmu do 10 dnia wynajmu – 40% stawki miesięcznej narzędzia we flocie*,

2. Od 11 do 20 dnia – 30% stawki miesięcznej*

3. Od 23 do 129 dnia – 20% stawki flotowej*

4. Od 130+ dnia – 10% stawki flotowej*

 

*

- Weekendy są bezpłatne,

- Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

- Nie świadczymy usługi krótszej niż 10 dni roboczych

- Usługa dotyczy wyłącznie narzędzi akumulatorowych na platformie Nuron.

- Z usługi mogą skorzystać wyłącznie klienci posiadający aktywną umowę flotową.

- Ilość numerów seryjnych narzędzi wypożyczanych nie może być większa niż ilość nr seryjnych narzędzi posiadanych w usłudze flotowej.

 

Cennik progresywny przedstawiony jest na poniższym przykładzie

 

Zapotrzebowanie na młotowiertarkę TE6-22 w zestawie z prostownikiem C4 i 2x akumulatorami B-85 dla 60 dni roboczych. Jeżeli stawka flotowa dla zestawu wynosi 200 zł / miesiąc

 

1)    10 dni x 40% stawki flotowej = 800 zł

2)    9 dni x 30% stawki flotowej = 540 zł

3)    41 dni x 20% stawki flotowej = 1640 zł

 

Suma wypożyczenia TE6-22 w zestawie na 60 dni = 800 zł+ 540 zł+1640 zł =2980 zł

 

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2025