- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Firestop Selector
Szybka i bezpieczna ochrona przeciwpożarowa
Z selektorem rozwiązania PPOŻ Hilti masz dostęp do rozwiązań spełniających najnowsze wymogi
Projektowanie systemów ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a także ich montaż i utrzymanie to zadanie niezmiernie złożone. Dlatego często też zajmuje Ci to więcej czasu, niż chcesz – wszak kto może sobie pozwolić na wielogodzinne wertowanie przepisów? Z pomocą przybywa Firestop Selector - selektor rozwiązania PPOŻ, który pomoże Ci w lepszym zrozumieniu kwestii bezpieczeństwa oraz w znalezieniu aktualnie dopuszczonych do użytku usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Możesz więc mieć pewność, że każde z rozwiązań i instalacji wybranych za jego pomocą powstało zgodnie z normą DIN. Możesz z łatwością zarządzać swoimi instalacjami na panelu projektu, który dostosujesz do swoich preferencji.
Znajduj szybciej to, czego potrzebujesz
Choć przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej wciąż się zmieniają: możesz przeszukiwać ponad 2 miliony dostępnych scenariuszy prowadzenia przewodów i rur, aby znaleźć rozwiązanie odpowiednie do swojego projektu.
Minimalizowanie ryzyka:
masz pewność, że każde rozwiązanie proponowane przez selektor rozwiązania ochrony przeciwpożarowej jest zgodne z przepisami. Za pomocą tego narzędzia możesz określać cechy swojego przejścia, aby znaleźć w naszej bibliotece dokładnie to, czego potrzebujesz.
Planowanie:
dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu do planowania materiałowego i generowania wykazów części możesz lepiej planować swoje zakupy oraz sporządzać dokładniejsze oferty dla klientów. Na panelu głównym można w dowolnym momencie przyporządkować wykazy części i wybrane rozwiązania do swoich projektów.
Zalety Firestop Selector, selektora rozwiązań ochrony przeciwpożarowej
Cyfrowa biblioteka rozwiązań
Biblioteka Hilti obejmuje najnowsze dopuszczone produkty do każdego rozwiązania, ponieważ jest aktualizowana w czasie rzeczywistym. Ponad 270 dokumentów – zawierających najważniejsze informacje na temat zezwoleń dla danego zastosowania, łącznie z rysunkami w formacie DWG – pozwala uzyskać pełny obraz możliwości.
Proste projektowanie rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Selektor rozwiązania PPOŻ pomaga na etapie projektowania w wyborze odpowiedniego rozwiązania do zastosowania zgodnie ze specyfikacją.
Trzy różne funkcje wyszukiwania, aby uzyskać więcej informacji
Możesz korzystać z wyszukiwania krok po kroku, a także z wyszukiwania rozszerzonego i bezpośredniego, aby dobrać rozwiązanie do własnych scenariuszy sytuacji awaryjnych oraz dowiedzieć się więcej na temat określonych aprobat.
Oszacowanie wielkości projektu
Możesz tworzyć szczegółowe wykazy elementów rozwiązania przy użyciu intuicyjnej funkcji planowania materiałowego.
Platforma oparta na chmurze
Możesz uzyskać wgląd do swoich danych projektowych i instalacyjnych za pomocą laptopa, komputera stacjonarnego lub tabletu. Selektor rozwiązania ppoż zapisuje wszystkie dane na platformie opartej na chmurze.
Panel projektu
Na panelu głównym projektu możesz przyporządkować odpowiednie rozwiązanie ppoż do danej kondygnacji, pomieszczenia i przejścia, aby udostępnić instalatorom na miejscu przejrzyste informacje.
Aplikacja mobilna
Na placu budowy, w drodze czy w biurze – z aplikacją mobilną możesz szybko i łatwo decydować o stosowanych rozwiązaniach.