JAK MOCOWAĆ PORĘCZE I BALUSTRADY?

Kotwienie blisko krawędzi podłoża

Hilti HUS H3 anchor
Hilti HUS H3 anchor

Oferujemy szeroki wybór kotew do stosowania w różnym podłożu. Wkręcane kotwy HUS3 Hilti są idealnym rozwiązaniem do mocowania elementów w ograniczonej przestrzeni. Ich montaż jest bardzo prosty, co przekłada się na wydajność i bezpieczeństwo pracy.

Więcej informacji na ten temat uzyskasz, decydując się na nasze usługi inżynieryjne. Pomożemy Ci w opracowaniu projektu, nauczymy Cię obsługi naszego oprogramowania i przeprowadzimy badanie weryfikacyjne jakości zamocowań na miejscu budowy. Ponadto dostarczamy też dane techniczne i dokumentację.

MOCOWANIE PORĘCZY I BALUSTRAD - JAKIE KOTWY WYBRAĆ?

Aby sprawdzić, jak nasze kotwy sprawdzają się w montażu blisko krawędzi podłoża, poddajemy je rygorystycznym badaniom weryfikacyjnym. Wiemy stąd, że wszystkie oferowane przez nas systemy spełniają wymogi określone w stosownych normach i przepisach.

JAK PROJEKTOWAĆ SYSTEMY KOTWIENIA DLA PORĘCZY I BALUSTRAD?

W razie problemów z samodzielnym opracowaniem systemów kotwienia możesz liczyć na pomoc naszych ekspertów. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami mailowo lub telefonicznie.

Możesz także skorzystać z naszego oprogramowania do projektowania PROFIS Anchor i PROFIS 3, które:

  • Jest stale uaktualniane pod kątem najnowszych norm i przepisów
  • Uwzględnia wszystkie kotwy z naszej oferty (kotwy wbetonowywane, kotwy mechaniczne oraz chemiczne)
  • Przekierowuje użytkownika do naszej biblioteki BIM/CAD