- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Typowe Zastosowania
- Wbetonowane Szyny Kotwiące
JAK INSTALOWAĆ WBETONOWYWANE SZYNY KOTWIĄCE?
Kotwienie w betonie w konstrukcjach poddawanych dużym obciążeniom
HAC to system nowej generacji, wykorzystujący wbetonowywane szyny kotwiące. Stosuje się go w konstrukcjach żelbetowych, by zapewnić właściwe przenoszenie obciążeń.
- Szyny HAC umożliwiają bardziej równomierny rozkład obciążeń. Są łatwe w montażu i występują w różnych rozmiarach.
- Innowacyjny profil w kształcie litery V umożliwia równomierny rozkład obciążenia wokół szyny. Ponadto, zabezpiecza on przed powstawaniem pustek w betonie pod zamontowaną szyną.
- Wkład ochronny z pianki (LDPE) oraz zaślepka skutecznie uszczelniają szynę, zapobiegając przedostawaniu się mieszanki betonowej do jej wnętrza. Zaślepki ułatwiają operatorowi osadzenie śruby młoteczkowej w odpowiedniej pozycji, z odsadzeniem skierowanym w stronę końca szyny.
- Wkładka piankowa posiada odrywaną listwę. Dzięki temu można ją łatwo wyjąć, nie naruszając wysokiej jakości powłoki cynkowej (nie trzeba stosować w tym celu śrubokrętów, młotków bądź palników gazowych).
- Do wszystkich szyn kotwiących (od HAC-40 po HAC-70) pasuje ta sama śruba młoteczkowa .
- Szynę HAC-30 stosuje się w systemie MQ Hilti, by stworzyć przestrzenne konstrukcje ramowe. System MQ można natomiast zamontować bezpośrednio do szyn HAC-30. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych łączników gwintowanych, co znacząco skraca czas montażu.
- Szyny kotwiące HAC posiadają pięć standardowych profili o długości do 5800 mm.
WBETONOWYWANE SZYNY KOTWIĄCE HAC SPEŁNIAJĄ WYMOGI NORM BEZPIECZEŃSTWA
Amerykańskie normy i przepisy:
- Potwierdzona skuteczność przenoszenia obciążeń we wszystkich kierunkach, zgodność z normą ESR-3520, także w zakresie obciążeń wzdłużnych i sejsmicznych.
- Pierwszy raport ICC-ES dla systemów szyn kotwiących przenoszących obciążenia we wszystkich kierunkach oraz kategorie A-F w zakresie projektów uwzględniających obciążenia sejsmiczne.
- Zgodność z AC232 w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań projektowych z zastosowaniem wbetonowywanych szyn kotwiących.
- Wszystkie rozmiary szyn HAC (od HAC-40 po HAC-70) nadają się do stosowania w strefach sejsmicznych.
- Możliwość wyboru spośród dwóch, zatwierdzonych metod przenoszenia obciążeń ścinających prostopadłych do osi podłużnej szyny.
- Zgodność z międzynarodową normą budowlaną (IBC) 2015, 2012, 2009 i 2006.
- Zgodność z międzynarodową normą w zakresie budownictwa mieszkaniowego (IRC) 2015, 2012, 2009 i 2006.
- Zgodność z międzynarodową normą budowlaną z Abu Dhabi (ADIBC).
Normy i przepisy obowiązujące w Europie:
- Zatwierdzenie przez Europejską Organizację ds. Oceny Technicznej.
- Zgodność z normą EOTA TR047 oraz wymogami nowego Eurokodu EN 1992-4 dotyczącego najnowocześniejszych rozwiązań projektowych.
- Zatwierdzenie dla obciążeń statycznych 2D, quasi-statycznych obciążeń zmęczeniowych, a także ekspozycji na działanie ognia.
JAK PROJEKTOWAĆ SYSTEMY SZYN KOTWIĄCYCH?
Skontaktuj się z lokalnym oddziałem Hilti, by uzyskać wsparcie naszych specjalistów. Z chęcią pomożemy przygotować Twój projekt.
Możesz także użyć naszego oprogramowania do projektowania PROFIS Anchor, które:
- Umożliwia tworzenie projektów z wykorzystaniem naszych własnych metod projektowych. Dzięki temu opracujesz rozwiązania, które spełnią lub nawet przewyższą wymogi różnych norm międzynarodowych.
- Uwzględnia stosowanie kotew mechanicznych i wklejanych.
- Uwzględnia stosowanie kotew wbetonowywanych, a także tych, które nadają się do zamontowania w gotowych konstrukcjach.
- Przekierowuje użytkownika do naszej biblioteki BIM/CAD.