- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Referencje z Inwestycji
- Młyn Różanka - Rewitalizacja Kaszarni
Młyn Różanka - Rewitalizacja Kaszarni
Firma wykonawcza: Spec Bau Polska sp. z o.o. / Atal S.A.
Inwestor: Spec Bau Polska sp. z o.o. / Atal S.A.
Data rozpoczęcia inwestycji: 03.2020
Planowana data zakończenia inwestycji: 12.2021
Dzięki Hilti, na danej budowie zaoszczędzono: 30% czasu
Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej Kaszarni funkcjonującej jako cześć kompleksu dawnego Młyna Różanka na nowoczesne apartamenty .
Czy wiesz, że…Młyn Różanka powstał w latach 1915-1919.Zaprojektował go drezdeński pracownik Seck, a wybudowała firma Georg Hartmann.
GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
Kotwienie prętów zbrojeniowych w murze oraz żelbecie za pomocą żywic Hilti w ilości około 300 sztuk.
Mocowane na żywicy HIT-HY 170 pręty miały za zadanie zespolenia starej konstrukcji murowej z nowo projektowaną konstrukcją żelbetową stropów, ścian słupów oraz schodów
Do tej aplikacji wykorzystano żywicę hybrydową typu HIT-HY 170 oraz wyciskacz akumulatorowy HDE 500 A22 wraz z akcesoriami niezbędnymi do kotwienia chemicznego.
Całkowita wartość opiewa na około 30 tys. PLN.
OPIS WSPÓŁPRACY
Firma Spec Bau Polska sp. z o.o. przystąpiła do prac rozbiórkowo-remontowych, które polegały na częściowym wyburzeniu starych stropów, ścian i schodów oraz wykonaniu nowych konstrukcji tych elementów. Po pracach przygotowawczych nadszedł czas na szalowanie pod nowo projektowaną konstrukcję żelbetową. Na tym etapie wymagane było zespolenie starej konstrukcji ceglanej z nową konstrukcją żelbetową poprzez wykonanie wklejeń prętów zbrojeniowych w podłożu ceglanym. I właśnie na tym etapie firma Hilti była w stanie wesprzeć klienta kompleksowym rozwiązaniem w zakresie kotew chemicznych oraz usług testowania zamocowań. Intensywna współpraca rzeczoznawców technicznych oraz działu technicznego HILTI z klientem oraz projektantem zaowocowały rozwiązaniem, które zostało zaakceptowane oraz wdrożone na budowie.