Specjalne

Śruba MT-EH

Śruba zwykła MIA-EH90 #304887

Ocynkowana ogniowo śruba ze zintegrowaną płytką ząbkowaną ułatwiająca mocowanie i jednoręczne pozycjonowanie łączników MI i MIQ

  • Ciężar: 0.18 kg
  • Skład materiału: Śruba: stal klasy 8.8, płytka ząbkowana: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562
  • Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy: 45 µm - DIN EN ISO 1461

Wybierz opcję

Długość
  • 120 mm
Typ belki modułowej
  • 90
Paczka
  • 10 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
10
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
644,20 PLN
64,42 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

MIA-EH
IS_HNA_425.eps
Ciężar
0.18 kg
Skład materiału
Śruba: stal klasy 8.8, płytka ząbkowana: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562
Wykończenie powierzchni
Ocynk ogniowy: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Moment dokręcający
84 Nm

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Części specjalnie zaprojektowane do łatwego montażu (kształt uniemożliwia obrót)
  • Zintegrowana płytka ząbkowana pozwala na łatwiejsze pozycjonowanie jedną ręką

Zastosowania

  • Mocowanie łączników będących częścią modułowych systemów podpór MI i MIQ