Specjalne
Tuleja prowadząca MFT-GS 6,5x10 A2
Śruba łącząca MIA-OH90 #304889
Ocynkowany ogniowo wkręt ułatwiający mocowanie i jednoręczne pozycjonowanie łączników MI i MIQ
- Ciężar: 0.1 kg
- Skład materiału: Stal klasy 8.8
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Wybierz opcję
Długość
- 95 mm
Typ belki modułowej
- 90
Paczka
- 10 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
10
Cena netto po rabacie
383,50 PLN
38,35 PLN / 1 Szt.
Dane techniczne

Ciężar
0.1 kg
Skład materiału
Stal klasy 8.8
Wykończenie powierzchni
Ocynk ogniowy: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Moment dokręcający
84 Nm
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Części specjalnie zaprojektowane do łatwego montażu (kształt zapobiegający obracaniu się)
- Mocny, niezawodny element montażowy do łączników MI oraz MIQ
Zastosowania
- Mocowanie łączników będących częścią modułowych systemów podpór MI i MIQ