MP-U-G Obejma do rur, z szybkim mechanizmem zamykającym
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur z wkładką o małym współczynniku tarcia i szybkim mechanizmem zamykającym, zapewniająca maksymalną produktywność w zastosowaniach ze średnimi obciążeniami
- Odporność ogniowa (tak/nie): Nie
- Redukcja hałasu: 22 dB (A)
- Odporność na temperaturę: -50 - 110 °C
ultimate
Wybierz opcję
Średnica – D
- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 56 mm
- 63 mm
- 75 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 135 mm
- 160 mm
Gwint króćca – M
- M8
- M8, M10
- M8, M10, 1/2 cala
Paczka
- 10 szt.
- 25 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 279,72 PLN









