MP-U-I Obejma do rur z szybkim mechanizmem zamykającym
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur z izolacją akustyczną i szybkim mechanizmem zamykającym zapewniająca maksymalną produktywność w zastosowaniach średnich
- Redukcja hałasu: 19.4 dB (A)
- Odporność na temperaturę: -40 - 110 °C
- Skład materiału: DC01 – DIN EN 10130, DD11 – DIN EN 10111
Wybierz opcję
Zakres łączenia – D
- 9 - 13 mm
- 13 - 17 mm
- 17 - 21 mm
- 21 - 25 mm
- 25 - 29 mm
- 29 - 33 mm
- 33 - 37 mm
- 37 - 42 mm
- 42 - 47 mm
- 47 - 52 mm
- 52 - 57 mm
- 57 - 62 mm
- 62 - 67 mm
- 67 - 72 mm
- 72 - 77 mm
- 78 - 84 mm
- 84 - 90 mm
- 90 - 96 mm
- 97 - 103 mm
- 103 - 109 mm
- 109 - 115 mm
- 115 - 121 mm
- 122 - 128 mm
- 129 - 135 mm
- 135 - 141 mm
- 141 - 147 mm
- 147 - 153 mm
- 154 - 160 mm
- 160 - 166 mm
- 164 - 170 mm
Gwint króćca – M
- M8
- M8, M10
- M8, M10, 1/2 cala
- M8, M10, M16 (na zewnątrz)
Nominalny rozmiar rury (anglosaska miara imperialna)
- 1/8 in
- 1/4 in
- 3/8 in
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
Paczka
- 10 szt.
- 25 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 171,40 PLN