MP-U-I Obejma do rur z szybkim mechanizmem zamykającym

Ocynkowana galwanicznie obejma do rur z izolacją akustyczną i szybkim mechanizmem zamykającym zapewniająca maksymalną produktywność w zastosowaniach średnich

  • Redukcja hałasu: 19.4 dB (A)
  • Odporność na temperaturę: -40 - 110 °C
  • Skład materiału: DC01 – DIN EN 10130, DD11 – DIN EN 10111

Wybierz opcję

Zakres łączenia – D
  • 9 - 13 mm
  • 13 - 17 mm
  • 17 - 21 mm
  • 21 - 25 mm
  • 25 - 29 mm
  • 29 - 33 mm
  • 33 - 37 mm
  • 37 - 42 mm
  • 42 - 47 mm
  • 47 - 52 mm
  • 52 - 57 mm
  • 57 - 62 mm
  • 62 - 67 mm
  • 67 - 72 mm
  • 72 - 77 mm
  • 78 - 84 mm
  • 84 - 90 mm
  • 90 - 96 mm
  • 97 - 103 mm
  • 103 - 109 mm
  • 109 - 115 mm
  • 115 - 121 mm
  • 122 - 128 mm
  • 129 - 135 mm
  • 135 - 141 mm
  • 141 - 147 mm
  • 147 - 153 mm
  • 154 - 160 mm
  • 160 - 166 mm
  • 164 - 170 mm
Gwint króćca – M
  • M8
  • M8, M10
  • M8, M10, 1/2 cala
  • M8, M10, M16 (na zewnątrz)
Nominalny rozmiar rury (anglosaska miara imperialna)
  • 1/8 in
  • 1/4 in
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
Paczka
  • 10 szt.
  • 25 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 171,40 PLN