Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Kotwa klinowa do dużych obciążeń HSL-3-SKR

Najwytrzymalsza demontowalna kotwa klinowa do dużych obciążeń z aprobatami dla odporności ogniowej, obciążeń sejsmicznych i osadzania w betonie spękanym (stal nierdzewna A4, łeb wpuszczony)

  • Materiał, korozja: Stal nierdzewna, A4
  • Konfiguracja głowicy: Łeb wpuszczony
  • Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, ETA

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • M8
  • M10
  • M12
Długość kotwy
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 104 mm
  • 122 mm
Paczka
  • 20 szt.
  • 40 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 2 243,60 PLN

Dane techniczne

Materiał, korozja
Stal nierdzewna, A4
Konfiguracja głowicy
Łeb wpuszczony
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, ETA
Materiał podłoża
Beton (niezarysowany), Beton (spękany)
Oprogramowanie PROFIS
Tak

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Płaski łeb stożkowy z gniazdem sześciokątnym jest zlicowany z mocowanym elementem, dzięki czemu pozwala na wykonywanie dyskretnych zamocowań i/lub zapobieganie ryzyku potknięcia, a także na estetyczne wykończenie kotwy, dzięki czemu nie musimy dokupować dodatkowych kapturków zakrywających pręt.
  • Aprobaty międzynarodowe ETA oraz ICC-ESR
  • Łatwość demontażu pomocna w przypadku zamocowań tymczasowych lub modernizacji

Zastosowania

  • Stal konstrukcyjna
  • Elementy stalowe o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa
  • Balustrady

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.