Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Najwytrzymalsza kotwa klinowa do standardowych obciążeń statycznych i sejsmicznych, do osadzania w betonie spękanym (wysoka odporność na korozję)

  • Materiał, korozja: Stal nierdzewna, HCR - wysoka odporność na korozję
  • Konfiguracja głowicy: Z gwintem zewnętrznym
  • Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, ETA

Klienci szukali również Kotwa segmentowa.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • M10
  • M12
  • M16
Długość kotwy
  • 90 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 165 mm
Paczka
  • 10 szt.
  • 50 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 2 179,50 PLN

Dane techniczne

Materiał, korozja
Stal nierdzewna, HCR - wysoka odporność na korozję
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, ETA
Materiał podłoża
Beton (spękany)
Rodzaj mocowania
Mocowanie przelotowe, Mocowanie wstępne
Oprogramowanie PROFIS
Tak
Warunki środowiskowe
Zastosowania wewnętrzne przy czasowej kondensacji pary wodnej

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Kotwa segmentowa o dużej nośności Zoptymalizowana konstrukcja stożka rozprężnego i klina, w połączeniu ze specjalną stalą i powłoką, zapewnia doskonałą nośność w betonie spękanym i niespękanym
  • Nadają się do stosowania w spękanym betonie

Zastosowania

  • Szczególnie przydatne w zastosowaniach, w których występują wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa w środowiskach wysoce korozyjnych:

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.