Specjalne
Samowiercące wkręty do metalu S-MD25Z
Wkręt samowiercący S-MD 25Z 5,5x40 #2054488

Wkręt samowiercący (stal węglowa ocynkowana galwanicznie) z kołnierzem dociskowym, do łączenia elementów metalowych dużej grubości (do 15 mm)
- Rozmiar podkładki: 15 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
premium
Klienci szukali również Wkręt samowiercący (stal węglowa).
Wybierz opcję
Zakres grubości po zamocowaniu MF
- 4.6 - 18 mm
Zakres zdolności wiercenia DC
- 4.6 - 15 mm
Długość
- 40 mm
Rodzaj uchwytu
- Sześciokątny 8
Paczka
- 250 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
250
Cena netto po rabacie
578,95 PLN
2,32 PLN / 1 Szt.
Dane techniczne
Rozmiar podkładki
15 mm
Materiał podłoża
Stal węglowa
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
Średnica wkrętu d
5.5 mm
Długość
40 mm
Średnica łba wkrętu
10 mm
Klasa produktu
Premium
Rodzaj podkładki
Wciskana
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Szybka i wytrzymała końcówka wiercąca w technologii Racing Tip - faliste ostrze usuwa wióry o wiele szybciej i zapobiega przegrzaniu ostrza
- Tworzy niezawodne mocowania dla określonych wartości obciążeń
- Estetyczny wygląd końcowy – łby wkrętów mogą być lakierowane, aby pasować do elewacji
Zastosowania
- Mocowanie blach i profili do konstrukcji stalowych i ram, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Ocynkowana stal węglowa do mocowań w środowiskach suchych, wewnątrz budynków
- Łączenie elementów metalowych dużej grubości (do 15 mm)