Specjalne
Gwoździe X-DNH do betonu (z podkładką)
Gwóźdź DX Kwik X-DNH 37 P8 S15 #44165
Pojedynczy gwóźdź do mocowania do betonu przy użyciu techniki hybrydowej DX
- Materiał podłoża: Beton
- Minimalna grubość podłoża (beton): 100 mm
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
ultimate
Klienci szukali również Gwóźdź (DX-Kwik).
Wybierz opcję
Długość trzpienia elementu mocującego
- 37 mm
Paczka
- 100 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
100
Cena netto po rabacie
365,42 PLN
3,65 PLN / 1 Szt.
Dane techniczne
Materiał podłoża
Beton
Minimalna grubość podłoża (beton)
100 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Ocynk galwaniczny <20 µm
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
Materiał
Stal węglowa
Średnica trzpienia elementu mocującego
3.7 mm
Rozmiar podkładki
15 mm
Typ wierzchołka
Wierzchołek balistyczny
Klasa produktu
Ultimate
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Do stosowania z technologią DX-Kwik – elementy mocujące są osadzane w małym otworze, dzięki czemu można uzyskać praktycznie 100% skuteczność osadzania przy jednoczesnym zmniejszeniu odprysków materiału podłoża
- Mocowanie praktycznie bez odprysków podłoża dzięki technologii DX-Kwik
- Możliwość używania elementów DX-Kwik do zamocowań wymagających aprobat
Zastosowania
- Mocowanie szyn oraz objem do rur do betonu
- Mocowanie sufitów podwieszanych do betonu
- Mocowanie stojaków podłogowych i metalowego osprzętu do betonu
- Mocowanie konsol i puszek elektrycznych do betonu