Profil T do montażu pionowego

  • Długość: 6000 mm
  • Skład materiału: EN AW-6063 T66

Wybierz opcję

Grubość
  • 40 mm
  • 60 mm
Szerokość
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
Paczka
  • 3 m
  • 6 m
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 196,38 PLN