Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej
Specjalne

Osadzak akumulatorowy BX 3-BT (02)

Osadzak aku. BX 3-BT A22 walizka #2194595

  • Wymiary (dł. x szer. x wys.): 490 x 134 x 255 mm
  • Masa korpusu urządzenia: 3.452 kg
  • Magazynek elementów mocujących: Kołek gwintowany

Wybierz opcję

Hilti Connect
  • Tak
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
7 680,30 PLN
7 680,30 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Wymiary (dł. x szer. x wys.)
490 x 134 x 255 mm
Masa korpusu urządzenia
3.452 kg
Magazynek elementów mocujących
Kołek gwintowany
Zakres długości elementu mocującego
31 - 31 mm
Bluetooth
Nie
Napięcie znamionowe
21,6 V

Dokumenty

Services

Hilti Tool Service

  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń

Fleet Management

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą