Osadzak DX 351-BT
Osadzak DX 351 BT #377610



W pełni automatyczny osadzak, duża produktywność, kompaktowy, do kołków gwintowanych
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 403 x 56 x 164 mm
- Ciężar: 2.28 kg
- Magazynek elementów mocujących: Kołek gwintowany
Klienci szukali również Osadzak.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy
Cena netto po rabacie
12 140,00 PLN
12 140,00 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
403 x 56 x 164 mm
Ciężar
2.28 kg
Magazynek elementów mocujących
Kołek gwintowany
Zakres długości elementu mocującego
21 - 31 mm
Rodzaj nabojów
kaliber .27 krótki
Automatyczny powrót tłoka
Tak
Bluetooth
Nie
Hilti Connect
Nie
Moc (maks.)
85 J
Regulacja mocy
Tak
Typ tłoka
X-351 BT P 1024
Dokumenty
pdf DX 351 – kompatybilność akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, angielski [ 344.3 KB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Szybkie, proste i niezawodne rozwiązanie, które eliminuje konieczność wykańczania stalowych materiałów podłoża
- Doskonale nadaje się do stali powlekanej o wysokiej wytrzymałości, o grubości 5/16" lub większej
- Nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania
- Odporny na korozyjne pękanie naprężeniowe i korozję wodorową
- Praktycznie nie wymagają żadnych dodatkowych prac zabezpieczających
Zastosowania
- Mocowanie kołków gwintowanych do podłoży stalowych o grubości minimum 8 mm, bez przebijania materiału podłoża
- Lekkie zamocowania elektryczne, np. kable, rurki instalacyjne, korytka kablowe
- Instalowanie skrzynek połączeniowych, oświetlenia, rozdzielnic
- Lekkie zamocowania mechaniczne, np. zawiesia do rur, pręty
- Wyposażanie konstrukcji stalowych w szafki, oświetlenie, oznakowanie, skrzynki przyłączeniowe i przewody
Powiązane Produkty
Prowadnica kołka stosowana do mocowania krat pomostowych przy użyciu osadzaka DX 351-BT
Magazynkowane naboje Hilti Clean-Tec do osadzaków DX 351 BT i DX 351 BTG
Akumulatorowa wiertarka do precyzyjnego nawiercania otworów pod kołki X-BT
Usługi
Serwis narzędzi Hilti
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Zarządzanie flotą
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.