Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Osadzak akumulatorowy BX 3-BTG (02)

Osadzak akumulatorowy 22 V do osadzania kołków gwintowanych X-BT

  • Wymiary (dł. x szer. x wys.): 480 x 134 x 255 mm
  • Masa korpusu urządzenia: 3.428 kg
  • Magazynek elementów mocujących: Kołek gwintowany

Wybierz opcję

Hilti Connect
  • Tak
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 7 750,11 PLN

Dane techniczne

Wymiary (dł. x szer. x wys.)
480 x 134 x 255 mm
Masa korpusu urządzenia
3.428 kg
Magazynek elementów mocujących
Kołek gwintowany
Zakres długości elementu mocującego
21 - 21 mm
Bluetooth
Nie
Napięcie znamionowe
21,6 V

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Druga generacja osadzaków Hilti w technologii bez komory spalania, do pewnego osadzania kołków gwintowanych X-BT w stali
  • Urządzenie bez komory spalania, brak nabojów do składowania i utylizacji
  • Pozwala na osadzenie do 800/500/400 elementów mocujących z jednego ładowania akumulatora (w zależności od modelu akumulatora B22: 5,2 Ah; 3,0 Ah lub 2,6 Ah)
  • Szybki – idealny do mocowania bezpośrednio do stali powlekanej lub zabezpieczonej przed korozją
  • Nadaje się do stali powlekanej o wysokiej wytrzymałości, o grubości 8 mm (5/16") lub większej

Zastosowania

  • Mocowanie krat pomostowych do konstrukcji stalowych przy użyciu kołnierzy do krat pomostowych X-FCM-M lub X-FCM-R oraz uchwytów X-FCS
  • Montaż korytek kablowych, szyn, profili, lekkich instalacji elektrycznych (uchwytów T-bar, szafek sterowniczych, skrzynek przyłączeniowych), wyposażenia itp.
  • Mocowanie do belek z powłoką ogniochronną (PFP)
  • Mocowanie blachy ryflowanej przy użyciu kołnierzy do krat pomostowych X-FCP-R

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Services

Hilti Tool Service

  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń

Fleet Management

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą