Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Łącznik do blach żeberkowych X-FCP-F (z powłoką)

Kołnierz mocujący X-FCP-F 5/10 #308859

Kołnierz mocujący do blachy ryflowanej, do stosowania z kołkami gwintowanymi w środowisku średnio korozyjnym

  • Zastosowanie: Blacha ryflowana
  • Aprobaty/atesty: ABS
  • Do użytku z (urządzenia): BX 3, DX 351
ultimate

Klienci szukali również element mocujący do blachy ryflowanejłącznik do blachy ryflowanejgwoździe do blachy ryflowanej0 or 0.

Wybierz opcję

Wysokość kraty pomostowej
  • 5 - 13 mm
Zabezpieczenie przed korozją
  • Powłoka Duplex, odpowiednik ocynku ogniowego 45 µm
Paczka
  • 200 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
200
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
3 689,42 PLN
18,45 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Zastosowanie
Blacha ryflowana
Aprobaty/atesty
ABS
Do użytku z (urządzenia)
BX 3, DX 351
Zabezpieczenie przed korozją
Powłoka Duplex, odpowiednik ocynku ogniowego 45 µm
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Tymczasowe zastosowania na zewnątrz, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Minimalna grubość podłoża (stal)
6 mm
Klasa produktu
Ultimate

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Kołnierz z podwójną powłoką antykorozyjną
  • Zabezpieczenia na kołnierzu zapobiegające samoodkręceniu
  • Antypoślizgowa powierzchnia kołnierza
  • System bezprzewodowy

Zastosowania

  • Mocowanie blachy ryflowanej w środowiskach umiarkowanie korozyjnych
  • Wysokość mocowania od 5 do 13 mm