Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Kołnierz mocujący X-FCM-R do krat pomostowych (ze stali nierdzewnej)

Kołnierz mocujący ze stali nierdzewnej do krat pomostowych, do mocowania krat podłogowych przy użyciu kołków gwintowanych, w środowisku wysoce korozyjnym

  • Zastosowanie: Kraty pomostowe
  • Aprobaty/atesty: ABS, BV, DNV GL, LR
  • Do użytku z (urządzenia): BX 3, DX 351

Klienci szukali również Kołnierz mocujący (ze stali nierdzewnej)Talerzyki do krat nierdzewneUchwyty do krat nierdzewneGretingi or Talerzyki do podestów.

Wybierz opcję

Wysokość kraty pomostowej
  • 23 - 28 mm
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
  • 48 - 53 mm
Zakres szerokości krat pomostowych
  • 18 - 40 mm
Zabezpieczenie przed korozją
  • Stal nierdzewna A4 (316) lub odpowiednik
Paczka
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 3 486,00 PLN

Dane techniczne

Zastosowanie
Kraty pomostowe
Aprobaty/atesty
ABS, BV, DNV GL, LR
Do użytku z (urządzenia)
BX 3, DX 351
Zabezpieczenie przed korozją
Stal nierdzewna A4 (316) lub odpowiednik
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Tymczasowe zastosowania na zewnątrz, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń, Obszary przybrzeżne, Na zewnątrz, obszary o dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych
Minimalna grubość podłoża (stal)
6 mm

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Mniejszy nakład pracy podczas montażu – mniejsza liczba etapów niż przy montażu krat pomostowych z wykorzystaniem zacisków i spawania
  • Aprobaty i certyfikaty – dostępne dane techniczne, raporty z badań i aprobaty
  • Brak konieczności naprawiania powierzchni – przy mocowaniu krat pomostowych do stali kołkami gwintowanymi S-BT i X-BT
  • Trwałe zamocowanie – zabezpieczenia na kołnierzu zapobiegające samoodkręceniu lub obracaniu
  • Mniejsze ryzyko potknięcia się i upadku – antypoślizgowa powierzchnia i minimalne wystawania kołka z kraty pomostowej po prawidłowym zamocowaniu

Zastosowania

  • Do mocowania krat pomostowych do stali w środowiskach wysoce korozyjnych C5, takich jak statki, przybrzeżnomorskie instalacje naftowe i gazowe
  • Do krat pomostowych narażonych na standardowe obciążenia
  • Mocowanie stalowych kart pomostowych
  • Mocowanie krat pomostowych z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (FRP)
  • Kołnierz mocujący do krat pomostowych, do stosowania z kołkami gwintowanymi M8

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.