Tarcza do cięcia SPX
Tarcza do cięcia AC-D SPX 180x1.5 #2150733
Najwytrzymalsza tarcza abrazyjna do cięcia metali cechująca się bardzo dużą żywotnością oraz bardzo dużą prędkością cięcia
- Materiał podłoża: Stal, Stal nierdzewna
- Średnica: 180 mm
- Rozmiar trzpienia: 22.23 mm
ultimate
Klienci szukali również tarcze abrazyjne, tarcze do cięcia, cięcie metalu, tarcza jedynka or cięcie cienkich materiałów.
Dane techniczne
Materiał podłoża
Stal, Stal nierdzewna
Średnica
180 mm
Rozmiar trzpienia
22.23 mm
Rodzaj urządzenia
Szlifierka kątowa
Zastrzeżenie
Używać szlifierki kątowej z dwustronną osłoną zabezpieczającą
Grubość ostrza / tarczy
1.5 mm
Klasa produktu
Ultimate
Kształt tarczy / ostrza
Płaske, Kształt 41
Rodzaj ziarna
Cyrkon
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Zwiększona trwałość i prędkość cięcia dzięki nowej technologii wykorzystującej cyrkoniowe ziarno ścierne
- Precyzyjne cięcie dzięki dużej prędkości oraz zredukowanym drganiom
- Bardzo duża wydajność, niższy poziom wibracji oraz łatwiejsze i komfortowe cięcie ze względu na optymalną konstrukcję i grubość tarczy
- Zalecana do stosowania z akumulatorowymi szlifierkami kątowymi
- Spełnia wymagania norm bezpieczeństwa EN 12413 oraz OSA
Zastosowania
- Cięcie metali w postaci prętów zbrojeniowych, szyn, profili kątowych, rur oraz blach
- Opracowana specjalnie do cięcia stali i stali nierdzewnej – zawartość żelaza, siarki lub chloru w tarczy jest mniejsza niż 0,1%
- Zalecana do cięcia stali nierdzewnej, ponieważ przy dużej prędkości cięcia wydziela się mniej ciepła