TE-FY-SS

Trzon uniwersalny TE-Y SH 30 #2429818

Trzon uniwersalny SDS Max (TE-Y) do stosowania z różnymi głowicami

  • Końcówki mocujące: TE-Y (SDS Max)
  • Zastosowanie: Kompresowanie, Osadzanie prętów i kołków, Przygotowanie powierzchni
  • Długość: 300 mm
premium

Klienci szukali również dłutawyburzaniedłutowaniekruszenie or młoty.

Wybierz opcję

Długość
  • 300 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
184,00 PLN
184,00 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Końcówki mocujące
TE-Y (SDS Max)
Zastosowanie
Kompresowanie, Osadzanie prętów i kołków, Przygotowanie powierzchni
Długość
300 mm
Klasa produktu
Premium

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Końcówka mocująca TE-Y (SDS Max) (Ø 18 mm)
  • Głowica do stosowania z trzonem uniwersalnym TE 70 ATC, TE 50

Zastosowania

  • Trzon ubijaka