Dłuta szczelinowe SDS Plus (TE-C) do usuwania zaprawy

  • Końcówki mocujące: TE-C (SDS Plus)
  • Zastosowanie: Usuwanie zaprawy
  • Klasa produktu: Premium
premium

Klienci szukali również dłutawyburzaniedłutowaniekruszenie or młoty.

Wybierz opcję

Długość
  • 180 mm
  • 250 mm
Szerokość
  • 8 mm
  • 32 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 165,60 PLN

Dane techniczne

Końcówki mocujące
TE-C (SDS Plus)
Zastosowanie
Usuwanie zaprawy
Klasa produktu
Premium

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Zwiększona wydajność usuwania – bardzo wytrzymała końcówka mocująca przenosi większe siły z urządzenia do dłuta
  • Większa niezawodność – te dłuta są wykonane ze stali wysokostopowej, istotnej dla zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości i niezawodności
  • Dostępne różne rozmiary – łatwiejsze dobieranie dłuta do rodzaju wykonywanej pracy
  • Lepsza ergonomia – wygięty wierzchołek ułatwiający precyzyjne usuwanie zaprawy spomiędzy cegieł
  • Certyfikowana jakość – w celu zapewnienia najwyższej jakości stosujemy procesy z certyfikatem ISO, a także wykorzystujemy ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkowaniu dłut

Zastosowania

  • Usuwanie zaprawy spomiędzy cegieł/pustaków
  • Usuwanie zaprawy
  • Przygotowywanie spoin do uszczelniania lub wypełniania
  • Do stosowania z elektrycznymi młotami udarowymi, młotami dłutującymi lub młotowiertarkami z uchwytem SDS Plus (TE-C)

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.