Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Dłuta szpachlowe TE-C

Dłuto szpachlowe TE-C FS #2429751

Bardzo ostre dłuta szpachlowe SDS Plus (TE-C) do usuwania posadzek i powłok przy użyciu urządzeń do wyburzania

  • Końcówki mocujące: TE-C (SDS Plus)
  • Szerokość: 100 mm
  • Klasa produktu: Premium
premium

Klienci szukali również dłutawyburzaniedłutowaniekruszenie or młoty.

Wybierz opcję

Szerokość
  • 100 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
552,00 PLN
552,00 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Końcówki mocujące
TE-C (SDS Plus)
Szerokość
100 mm
Klasa produktu
Premium

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Specjalnie zaprojektowane, wydajne dłuto szpachlowe – zaostrzone, elastyczne ostrze szybciej podcina materiał, natomiast sfazowana krawędź płytki zapobiega przywieraniu materiału
  • Zwiększona wydajność dłutowania – bardzo wytrzymała końcówka mocująca przenosi większe siły z urządzenia do dłuta
  • Większa niezawodność – te dłuta są wykonane ze stali wysokostopowej, istotnej dla zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości i niezawodności
  • Certyfikowana jakość – w celu zapewnienia najwyższej jakości stosujemy procesy z certyfikatem ISO, a także wykorzystujemy ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkowaniu dłut
  • Zaprojektowane do prac w trudnych warunkach – nasze dłuta szpachlowe opracowaliśmy z myślą o najtrudniejszych pracach związanych z usuwaniem powierzchni i przetestowaliśmy w warunkach intensywnej eksploatacji

Zastosowania

  • Usuwanie posadzek i powłok, takich jak linoleum, płytki winylowe (PCV), laminat lub kleje
  • Do stosowania z elektrycznymi młotami udarowymi, młotami dłutującymi lub młotowiertarkami z uchwytem SDS Plus (TE-C)