Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Ekonomiczna żywica iniekcyjna w kartuszu, do kotwienia w betonie i murze

  • Materiał podłoża: Beton (niespękany), Mur (cegła pełna), Mur (pustak)
  • Stan materiału podłoża: Na sucho
  • Aprobaty / raporty z prób: ETA

Klienci szukali również klejHIT-1żywicakotwa chemiczna or pręty gwintowane.

Wybierz opcję

Pojemność puszki / naboju
  • 0.3 l
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 40,95 PLN

Dane techniczne

Materiał podłoża
Beton (niespękany), Mur (cegła pełna), Mur (pustak)
Stan materiału podłoża
Na sucho
Aprobaty / raporty z prób
ETA
Przenoszenie obciążeń sejsmicznych
Nie
Obciążenie zmęczeniowe
Nie
Ognioodporność
Nie
Oprogramowanie PROFIS
Nie
Elementy kotwiące
Pręty gwintowane HAS-U, Tuleje siatkowe HIT-SC
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz
Procedury czyszczenia
Czyszczenie ręczne
Temperatura przechowywania i transportu – zakres
5 - 25 °C
Temperatura podczas pracy – zakres
-40 - 80 °C
Nie zawiera styrenu
Tak

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Szybkowiążąca żywica iniekcyjna, niezawierająca styrenu, do uniwersalnego stosowania w konstrukcjach murowych i betonie niespękanym
  • Opakowania pasują do wszystkich standardowych wyciskaczy
  • Mieszacz w zestawie

Zastosowania

  • Szeroki zakres zastosowań w małym i średnim zakresie obciążeń
  • Odpowiednie do różnych zamocowań przy małych i średnich obciążeniach, w betonie, murze z cegły pełnej oraz stali
  • Ogrodzenia i balustrady, bramy, kraty okienne, armatura łazienkowa, systemy klimatyzacji, oprawy oświetleniowe

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Product Videos