Specjalne
Tarcza diamentowa SPX-SL do betonu twardego
Tarcza do cięcia 125/22 SPX-SL (6) hard #2194683

Najwytrzymalsza tarcza diamentowa z segmentami Equidist do wycinania bruzd w betonie twardym
- Materiał podłoża: Beton, Beton (zbrojony)
- Klasa produktu: Ultimate
- Warunki pracy: Na sucho
ultimate
Wybierz opcję
Średnica
- 125 mm
Rozmiar trzpienia
- 22.23 mm
Paczka
- 6 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
6
Cena netto po rabacie
2 071,86 PLN
345,31 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Materiał podłoża
Beton, Beton (zbrojony)
Klasa produktu
Ultimate
Warunki pracy
Na sucho
Wysokość segmentu
10 mm
Szerokość segmentu
2.5 mm
Rozmiar trzpienia
22.23 mm
Średnica
125 mm
Grubość ostrza / tarczy
1.5 mm
Wysokość użytkowa segmentu
10 mm
Liczba segmentów
10
Dokumenty
pdf Portfolio tarcz diamentowych [ 1.2 MB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Technologia precyzyjnie i równomiernie rozmieszczonych diamentów zapewnia najwyższą prędkość i wydajność bruzdowania
- Zaprojektowana z myślą o zwiększeniu produktywności przy codziennym wycinaniu bruzd w betonie twardym
- Specjalny układ otworów gwarantuje stałe chłodzenie stalowej tarczy, zapewniając większą sztywność, stabilniejsze bruzdowanie oraz większą trwałość
- Gruby stalowy rdzeń oraz spawanie laserowe zapewniające najwyższy poziom niezawodności oraz bezpieczeństwa
- Łatwe ponowne zamawianie – po zeskanowaniu kodu QR na tarczy można łatwo zamówić nowe tarcze lub sprawdzić, do jakich materiałów podłoża oraz urządzeń jest przeznaczona dana tarcza
Zastosowania
- Wycinanie bruzd (nacinanie rowków) w twardym betonie, pod rurki kablowe lub rury i przewody w instalacjach elektrycznych, kanalizacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych
- Do stosowania z bruzdownicami Hilti