Tarcza diamentowa Premium o ciągłym brzegu, do cięcia różnych materiałów

  • Materiał podłoża: Kamień, Kamień naturalny, Beton, Beton (zbrojony)
  • Klasa produktu: Premium
  • Warunki pracy: Na sucho
premium

Wybierz opcję

Średnica
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Rozmiar trzpienia
  • 22.23 mm
Paczka
  • 1 szt.
  • 6 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 219,70 PLN

Dane techniczne

Materiał podłoża
Kamień, Kamień naturalny, Beton, Beton (zbrojony)
Klasa produktu
Premium
Warunki pracy
Na sucho
Wysokość użytkowa segmentu
8 mm

Dokumenty

pdf Portfolio tarcz diamentowych [ 1.2 MB ]

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Tarcza o ciągłej strukturze segmentów, do szybkiego cięcia – opracowana z myślą o szybkim a jednocześnie gładkim cięciu
  • Uniwersalna, przeznaczona do cięcia różnorodnych materiałów, nawet w najtrudniejszych warunkach
  • Duża koncentracja diamentów o bardzo wysokiej jakości pozwala na znaczne zwiększenie prędkości cięcia
  • Strzałki oznaczające kierunek ruchu wytłoczone w stalowej tarczy w celu zapewnienia dobrej czytelności oraz maksymalnej wygody
  • Łatwe ponowne zamawianie – po zeskanowaniu kodu QR na tarczy można łatwo zamówić nowe tarcze lub sprawdzić, do jakich materiałów podłoża oraz urządzeń jest przeznaczona dana tarcza

Zastosowania

  • Cięcie, zmiana rozmiaru i przekształcanie szerokiej gamy mineralnych materiałów budowlanych, zwłaszcza betonu, muru i kamienia naturalnego
  • Do stosowania ze wszystkimi ręcznymi diamentowymi narzędziami do cięcia Hilti, takimi jak szlifierki kątowe, przecinarki elektryczne i spalinowe

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat