Specjalne

Samowiercące wkręty do metalu S-MD05SS

Wkręt samowiercący S-MD05SS 5,5x40 #2114794

Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A4) bez podkładki, do łączenia elementów metalowych dużej grubości (do 12 mm)

  • Materiał podłoża: Stal węglowa
  • Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń, Na zewnątrz, obszary o dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych, W pobliżu dróg, Obszary przybrzeżne
  • Średnica wkrętu d: 5.5 mm
premium

Wybierz opcję

Zakres zdolności wiercenia DC
  • 4.6 - 12 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
  • 4.6 - 14 mm
Długość
  • 40 mm
Paczka
  • 250 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
250
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
1 470,00 PLN
5,88 PLN
/
1 Szt.