Specjalne
Samowiercące wkręty do metalu S-MD53SS

Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A4) z podkładką 16 mm, do łączenia elementów metalowych średniej grubości (do 6 mm)
- Rozmiar podkładki: 16 mm
- Materiał podłoża: Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń, Na zewnątrz, obszary o dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych, W pobliżu dróg, Obszary przybrzeżne
premium
Wybierz opcję
Zakres zdolności wiercenia DC
- 2.6 - 6 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
- 2.6 - 7 mm
- 2.6 - 14 mm
Długość
- 25 mm
- 32 mm
Paczka
- 250 szt.
- 500 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 990,00 PLN