Specjalne

Samowiercące wkręty do metalu S-MD 51 SS

Wkręt samowiercący S-MD51SS 5,5x50 #2114549

Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A4) z podkładką 16 mm, do łączenia elementów metalowych niewielkiej grubości (do 3 mm)

  • Rozmiar podkładki: 16 mm
  • Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
  • Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń, Na zewnątrz, obszary o dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych, W pobliżu dróg, Obszary przybrzeżne
premium

Wybierz opcję

Zakres zdolności wiercenia DC
  • 1.2 - 3 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
  • 1.2 - 37 mm
Długość
  • 50 mm
Paczka
  • 500 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
500
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
1 970,01 PLN
3,94 PLN
/
1 Szt.