Specjalne

Samowiercące wkręty do metalu S-MD 03 SS

Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A4) bez podkładki, do łączenia elementów metalowych średniej grubości (do 6 mm)

  • Materiał podłoża: Aluminium, Stal węglowa
  • Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń, Na zewnątrz, obszary o dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych, W pobliżu dróg, Obszary przybrzeżne
  • Średnica wkrętu d: 5.5 mm
premium

Wybierz opcję

Zakres zdolności wiercenia DC
  • 2.6 - 6 mm
Długość
  • 25 mm
  • 32 mm
Paczka
  • 250 szt.
  • 500 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 900,00 PLN