Specjalne
Samowiercące wkręty do metalu S-MD 01 SS
Wkręt samowiercący S-MD01SS 5,5x50 #2114548

Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A4) bez podkładki, do łączenia elementów metalowych niewielkiej grubości (do 3 mm)
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń, Na zewnątrz, obszary o dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych, W pobliżu dróg, Obszary przybrzeżne
- Średnica wkrętu d: 5.5 mm
premium
Wybierz opcję
Zakres grubości po zamocowaniu MF
- 1.2 - 36 mm
Zakres zdolności wiercenia DC
- 1.2 - 3 mm
Długość
- 50 mm
Rodzaj uchwytu
- Sześciokątny 8
Paczka
- 500 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
500
Cena netto po rabacie
1 664,14 PLN
3,33 PLN / 1 Szt.
Dane techniczne
Materiał podłoża
Stal węglowa, Aluminium
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń, Na zewnątrz, obszary o dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych, W pobliżu dróg, Obszary przybrzeżne
Średnica wkrętu d
5.5 mm
Długość
50 mm
Średnica łba wkrętu
10 mm
Klasa produktu
Premium
Rodzaj podkładki
Brak
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Mocna i wytrzymała końcówka wiercąca
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
- Estetyczny wygląd końcowy – łby wkrętów mogą być lakierowane, aby pasować do elewacji
- Do wykonywania niezawodnych i odpornych na korozję zamocowań
Zastosowania
- Mocowanie blach i profili do konstrukcji stalowych i ram, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Stal nierdzewna (A4) do wykonywania mocowań w środowiskach wysoko korozyjnych
- Łączenie elementów metalowych niewielkiej grubości (do 3 mm)
- Mocowanie aluminiowych systemów fasadowych