Specjalne

Samowiercące wkręty do blach S-MS 01S

Wkręt samowiercący S-MS01S 4,8x20 #2083693

Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) bez podkładki do mocowania bezwiórowego cienkich blach metalowych (do 2 x 1,0 mm)

  • Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
  • Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
  • Średnica wkrętu d: 4.8 mm
premium

Klienci szukali również Wkręt samowiercący (stal nierdzewna).

Wybierz opcję

Zakres zdolności wiercenia DC
  • 1 - 2 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
  • 1 - 4 mm
Długość
  • 20 mm
Paczka
  • 1000 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1000
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
1 719,99 PLN
1,72 PLN
/
1 Szt.