Set SD-M1 + S-DS01B 3.5x35 M1 (10000) Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 1" do 1-1/4" – do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
Set SD-M1 + S-DS01B 3.5x25 M1 (10000) Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 1" do 1-1/4" – do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
Magazynek do wkrętów SD-M 1 Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 1" do 1-1/4" – do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
Set SD-M 2 + S-DS01B 3.5x35 M1 (10000) Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 25 do 51 mm - do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
Set SD-M 2 + S-DS01B 3.5x25 M1 (10000) Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 25 do 51 mm - do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
Magazynek do wkrętów SD-M 2 Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 25 do 51 mm - do prac wykończeniowych wewnątrz budynków
Magazynek do wkrętów SMD 57 Magazynek do wkrętów magazynkowanych o długości od 9 do 57 mm – do montażu płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnianych i okładzin zewnętrznych
Ogranicznik głębokości S-DG-D 11x50 kpl Ogranicznik głębokości do precyzyjnego ustawiania głębokości wkręcania podczas pracy z wkrętarkami do płyt gipsowo-kartonowych
Ogranicznik głębokości S-DG-D 11x75 kpl Ogranicznik głębokości do precyzyjnego ustawiania głębokości wkręcania podczas pracy z wkrętarkami do płyt gipsowo-kartonowych
Końcówka do wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych S-B (IF) Końcówka do wkrętów dostosowana do płyt gipsowo-kartonowych