Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Magazynkowane naboje Clean-Tec do osadzaków

  • Do użytku z (urządzenia): DX 2, DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E, DX 351 MX 27, DX 351 MX 32, DX 36, DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 462 F8, DX 462 F8S12, DX 5 F10, DX 5 F10 PTR, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM, DX A40, DX A41
  • Rodzaj nabojów: 6,8/11 M10
  • Pojemność paska z nabojami: 10
ultimate

Klienci szukali również naboje clean-tecclean-tecnaboje clean-tec do osadzakównaboje clean-tec or naboje.

Wybierz opcję

Kolor naboju
  • Czarny
  • Czerwony
  • Zielony
  • Żółty
Paczka
  • 100 szt.
  • 1000 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 103,11 PLN

Dane techniczne

Do użytku z (urządzenia)
DX 2, DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E, DX 351 MX 27, DX 351 MX 32, DX 36, DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 462 F8, DX 462 F8S12, DX 5 F10, DX 5 F10 PTR, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM, DX A40, DX A41
Rodzaj nabojów
6,8/11 M10
Pojemność paska z nabojami
10
Temperatura przechowywania – min.
5 °C
Temperatura przechowywania – maks.
25 °C
Klasa produktu
Ultimate

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Bez ołowiu i innych metali ciężkich
  • Większa wydajność – dzięki numeracji nabojów w taśmie, zostanie wykorzystany każdy nabój
  • Łatwiejsza utylizacja – całkowicie zużyte taśmy można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi
  • Część asortymentu do wydajnych, niezawodnych i uniwersalnych osadzaków Hilti DX
  • Naboje Hilti są zaprojektowane specjalnie do użytkowania z osadzakami Hilti, w ramach dopasowanego systemu

Zastosowania

  • Mocowanie osadzakami DX do stali, betonu i bloczków silikatowych
  • Mocowanie gwoździ, kołków i elementów

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.