Wysyłki planowane na 18-20.02 zostają przesuniętedla towarów wrażliwych na niską temperaturę na poniedziałek, 23 lutego 2026Dowiedz się więcej

Naboje 6,8/11 M10 Clean-Tec brązowe do osadzaka

Naboje DX 6.8/11 M10 STD brąz. #412689

Magazynkowane naboje Hilti Clean-Tec do osadzaków DX 351 BT i DX 351 BTG

  • Do użytku z (urządzenia): DX 351 BT, DX 351 BTG
  • Rodzaj nabojów: 6,8/11 M10
  • Aprobaty/atesty: CE, CIP, PTB
ultimate

Klienci szukali również naboje brązowenaboje brązowenaboje do osadzania kołków x-bt0 or 0.

Wybierz opcję

Kolor naboju
  • Brązowy
Paczka
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
100
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
109,30 PLN
1,09 PLN / 1 Szt.

Dane techniczne

Do użytku z (urządzenia)
DX 351 BT, DX 351 BTG
Rodzaj nabojów
6,8/11 M10
Aprobaty/atesty
CE, CIP, PTB
Kolor naboju
Brązowy
Pojemność paska z nabojami
10
Poziom energii (ANSI)
2
Poziom energii (DIN)
2
Klasa produktu
Ultimate

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Bez ołowiu i innych metali ciężkich
  • Większa wydajność – dzięki numeracji nabojów w taśmie, zostanie wykorzystany każdy nabój
  • Łatwiejsza utylizacja: w pełni zużyte taśmy można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi
  • Naboje Hilti są zaprojektowane specjalnie do użytkowania z osadzakami Hilti, w ramach dopasowanego systemu

Zastosowania

  • Mocowanie kołków gwintowanych X-BT do stali
  • Do stosowania z osadzakami DX 351 BT i DX 351 BTG